STK-V 100/3
Krallenbacken
Ident.-Nr. 1516572
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Krallenbacke mit verlängertem Spannbereich
- Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
- Passend zu: TANDEM 3-Backen-Spanner Baugröße 100
- Abmessungen: 48 x 37 x 20 mm
- grip-Stufe: 5 mm
Technische Details
Länge [mm] | 48 |
---|---|
Breite [mm] | 37 |
Höhe [mm] | 20 |
Passend zu | 100 |
L [mm] | 48 |
B [mm] | 37 |
H [mm] | 20 |
B1 [mm] | 6.5 |
B2 [mm] | 15 |
L1 [mm] | 26 |
L2 [mm] | 28 |
L3 [mm] | 24 |
L4 [mm] | 34 |
L5 [mm] | 1.75 |
T1 [mm] | 8 |
T2 [mm] | 14 |
T3 [mm] | 15 |
Lieferumfang
Krallenbacken