STR 315
Aufsatzbackenrohlinge blank
Ident.-Nr. 1446896
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling
- Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
- Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 315
- Abmessungen: 148 x 160 x 52 mm
- Material: 16MnCr5
- Anzahl Rasterbohrungen: 2
- Gewicht: 9.4 kg
Technische Details
Länge [mm] | 148 |
---|---|
Breite [mm] | 160 |
Höhe [mm] | 52 |
Material | 16MnCr5 |
Passend zu | 315 |
L [mm] | 148 |
B [mm] | 160 |
H [mm] | 52 |
B1 [mm] | 13.5 |
B2 [mm] | 20 |
B3 [mm] | 120 |
T1 [mm] | 18 |
Gewicht [kg] | 9.4 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge