STR 64
Aufsatzbackenrohlinge blank
Ident.-Nr. 402100
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling
- Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
- Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 64
- Abmessungen: 28,5 x 34 x 20 mm
- Material: 16MnCr5
- Anzahl Rasterbohrungen: 2
- Gewicht: 0.2 kg
Technische Details
Länge [mm] | 28.5 |
---|---|
Breite [mm] | 34 |
Höhe [mm] | 20 |
Material | 16MnCr5 |
Passend zu | 64 |
L [mm] | 28.5 |
B [mm] | 34 |
H [mm] | 20 |
B1 [mm] | 4.5 |
B2 [mm] | 8 |
B3 [mm] | 24 |
T1 [mm] | 7 |
Gewicht [kg] | 0.2 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge