STR-H 250
Aufsatzbackenrohlinge blank
Ident.-Nr. 402203
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling, hoch
- Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
- Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 250
- Abmessungen: 120 x 125 x 100 mm
- Material: 16MnCr5
- Anzahl Rasterbohrungen: 2
- Gewicht: 23 kg
Technische Details
Länge [mm] | 120 |
---|---|
Breite [mm] | 125 |
Höhe [mm] | 100 |
Material | 16MnCr5 |
Passend zu | 250 |
L [mm] | 120 |
B [mm] | 125 |
H [mm] | 100 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 18 |
B3 [mm] | 90 |
T1 [mm] | 18 |
Gewicht [kg] | 23 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge