arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TBA-D 200 Abbildung ähnlich

TBA-D 200

Trägerbacken

Ident.-Nr. 1498197

Verfügbarkeit auf Anfrage
Spannbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Trägerbacke wendbar
  • Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
  • Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 200
  • Schnittstelle 1: W-100-1
Technische Daten:
  • Abmessungen: 108,5 x 100 x 58 mm
  • Gewicht: 2.1 kg
Länge [mm] 108.5
Breite [mm] 100
Höhe [mm] 58
Passend zu 200
L [mm] 108.5
B [mm] 100
H [mm] 58
B1 [mm] 10.5
B2 [mm] 18
B3 [mm] 63
B4 [mm] 24
G1 M10
G2 M8
L1 [mm] 75
L2 [mm] 36
L3 [mm] 61.4
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 56.5
L6 [mm] 28
T1 [mm] 35
T2 [mm] 14
T3 [mm] 28
T4 [mm] 22
T5 [mm] 23
Gewicht [kg] 2.1

Lieferumfang
Trägerbacken