TBA-D 315
Trägerbacken
Ident.-Nr. 1498198
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Trägerbacke wendbar
- Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
- Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 315
- Schnittstelle 1: W-160
- Abmessungen: 141,7 x 160 x 77 mm
- Gewicht: 5.8 kg
Technische Details
Länge [mm] | 141.7 |
---|---|
Breite [mm] | 160 |
Höhe [mm] | 77 |
Passend zu | 315 |
L [mm] | 141.7 |
B [mm] | 160 |
H [mm] | 77 |
B1 [mm] | 12.5 |
B2 [mm] | 20.2 |
B3 [mm] | 100 |
B4 [mm] | 32 |
G1 | M10 |
G2 | M8 |
L1 [mm] | 120 |
L2 [mm] | 53 |
L3 [mm] | 76.4 |
L4 [mm] | 23.5 |
L5 [mm] | 75.7 |
L6 [mm] | 34 |
T1 [mm] | 50 |
T2 [mm] | 20 |
T3 [mm] | 30 |
T4 [mm] | 35 |
T5 [mm] | 27 |
Gewicht [kg] | 5.8 |
Lieferumfang
Trägerbacken