arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Spannzangenfutter

vario F

Beschreibung

Spannzangenfutter zum schnellen und einfachen Nachrüsten von ROTA THW vario Kraftspannfuttern.

Vorteile – Ihr Nutzen

Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm
Optimale Bearbeitungsergebnisse
Aktiver Niederzug des Spannkopfs
Steife Spannung bei garantierter Plananlage des Werkstücks am Anschlag
Umschlingende Spannung
Deformationsfreie Spannung
Schneller Wechsel der Spannzangen
Rüstzeit- und Rüstkostenersparnis
Spannen von kleinen Durchmessern möglich
Flexibilität für verschiedene Spannaufgaben
Mit Durchgangsbohrung 51 mm
Bearbeitung aller gängigen Rohr-Durchmesser
Integrierter Leerhub
Kein Verstellen der Endschalter am Spannzylinder notwendig

Optionen und spezielle Informationen

Schnelles Umrüsten von 3-Backenfutter auf Spannzangenfutter
SCHUNK vario F ermöglicht ein schnelles Umrüsten von einer 3-Backen- auf eine Spannzangenspannung. Der komplette Umbauvorgang dauert hierbei nicht länger als zwei Minuten. Je nach Futtergröße können Werkstückdurchmesser zwischen 4 - 100 mm über verschiedenen Spannzangeneinsätze gespannt werden.

Durch den schnellen und einfachen Wechsel der Spannzangen werden die Rüstzeiten auf ein Minimum reduziert. Durch die umschlingende Spannung ist die Deformation am Werkstück extrem gering.

Lesen Sie mehr Weniger

4 Produkte gefunden

vario F65

vario F65

Ident.-Nr. 800711
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Spanndorn für  ROTA THW vario 215
  • Min. Spann-Ø  4 mm
  • Max. Spann-Ø  65 mm
  • Max. Spannkraft  105 kN
  • Max. Betätigungskraft  45 kN
  • Max. Drehzahl  6000 1/min
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
vario F65-51

vario F65-51

Ident.-Nr. 800716
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Spanndorn für  ROTA THW vario 215
  • Min. Spann-Ø  4 mm
  • Max. Spann-Ø  65 mm
  • Max. Spannkraft  105 kN
  • Max. Betätigungskraft  45 kN
  • Max. Drehzahl  6000 1/min
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
vario F80

vario F80

Ident.-Nr. 800713
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Spanndorn für  ROTA THW vario 215
  • Min. Spann-Ø  5 mm
  • Max. Spann-Ø  80 mm
  • Max. Spannkraft  115 kN
  • Max. Betätigungskraft  50 kN
  • Max. Drehzahl  5500 1/min
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
vario F100

vario F100

Ident.-Nr. 800715
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Spanndorn für  ROTA THW vario 215
  • Min. Spann-Ø  16 mm
  • Max. Spann-Ø  100 mm
  • Max. Spannkraft  150 kN
  • Max. Betätigungskraft  65 kN
  • Max. Drehzahl  5000 1/min
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen