vario M0 200
Spanndorn Standard
Ident.-Nr. 8704867
Spanndorn Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spanndorn
- Passend zu: ROTA-S plus 2.0 200
- Max. Drehzahl: 4800 1/min
- Max. Spannkraft: 42 kN
- Max. Betätigungsmoment: 15 Nm
- Spannbereich: 20 - 28 mm
- Überbrückungsbereich: ± 0.25 mm
- Max. Spannlänge: 22 mm
- Gewicht: 4.7 kg
- Verwendung des Spanndorns nur bei ROTA-S plus 2.0 mit ausgeschliffenem Kegel möglich
Technische Details
Spanndorn für | ROTA-S plus 2.0 200 |
---|---|
Min. Spann-Ø [mm] | 20 |
Max. Spann-Ø [mm] | 28 |
Max. Spannkraft [kN] | 42 |
Max. Betätigungsmoment [Nm] | 15 |
Max. Drehzahl [1/min] | 4800 |
Überbrückungsbereich [mm] | ± 0.25 |
Max. Spannlänge [mm] | 22 |
Gewicht [kg] | 4.7 |
Lieferumfang
Spanndorn vario M, Betätigungsbacken, Befestigungsschrauben, Betriebsanleitung; ohne Segmentspannbüchsen (auf Anfrage)