VBB-5 1xIL-4x4P
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 420700
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verbindungsbox 4x 4-PIN für max. vier Magnetspannplatten
- Zur Installation zwischen Steuereinheit KEH plus und Magnetspannplatte
- Zur Ansteuerung von bis zu vier Magnetspannplatten
- Mit Metall- und Kunststoffmantel zum Schutz gegen heiße Späne
- Kabellänge: 5 m
- Gewicht: 11 kg
Technische Details
Kabellänge [m] | 5 |
---|---|
Gewicht [kg] | 11 |
Lieferumfang
Verbindungsbox mit Kabel, Betriebsanleitung