ER16 Mini SVL-20x163
ER Spannzangenverlängerungen
Ident.-Nr. 23003894
ER16 Mini SVL-20x163, ER Spannzangenverlängerungen
Inklusive Spannmutter
- ER Mini SVL
- Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 20 mm
- Gesamtlänge: 163 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Innenkegel zum Schaft
Inklusive Spannmutter
Technische Details
Technologie | ER Spannzangenverlängerungen |
---|---|
Baureihe | ER Mini SVL |
Werkzeughalterschnittstelle | SVL-20 |
ER | ER 16 |
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 1 |
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 22 |
D5 | 20 mm |
Gesamtlänge L [mm] | 163 |
L4 [mm] | 18 |
Gewicht [kg] | 0.32 |
Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Innenkegel zum Schaft
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich