AZB MAZAK CAT40-45° 5/8"-11 UNC L1=41,26
Anzugsbolzen
Ident.-Nr. 1491329
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
AZB MAZAK CAT40-45° 5/8"-11 UNC L1=41,26, Anzugsbolzen
- Anzugsbolzen für MAZAK ANSI-CAT 40
- Durchmesser: 18.796 mm
Technische Details
D1 [mm] | 18.796 |
---|---|
D2 [mm] | 12.446 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 41.3 |
L2 [mm] | 16.3 |
L3 [mm] | 11.2 |
a [°] | 45 |
G1 | M5/8" |
Gewicht [kg] | 0.052 |
Ausführungen mit metrischem Gewinde
Ausführung
Anzugsbolzen für MAZAK ANSI-CAT 40 mit Durchgangsbohrung und Abdichtung an Stirnseite