BIS-C-122-11-L
Datenträger
Ident.-Nr. 23002833
BIS-C-122-11-L, Datenträger
- Speicherkapazität: 2047 Byte
- Durchmesser: 10 mm
- Länge: 4.5 mm
- Gehäusematerial: Epoxidharz-Glasfaser
Technische Details
Durchmesser D [mm] | 10 |
---|---|
Länge L [mm] | 4.5 |
Speicherkapazität | 2047 Byte |
IP Schutzklasse | 68 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 0 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 70 |
Min. Lagertemperatur [°C] | -30 |
Max. Lagertemperatur [°C] | 85 |
Gehäusematerial | Epoxidharz-Glasfaser |