KMRS SCAPTO C8
Schlüssel für Kühlmittelrohre
Ident.-Nr. 1422546
KMRS SCAPTO C8, Schlüssel für Kühlmittelrohre
- Für Schnittstelle: SCHUNK CAPTO C8
- Durchmesser: 10 mm
Technische Details
Für Schnittstelle | SCHUNK CAPTO C8 |
---|---|
D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 18.5 |
L1 [mm] | 126 |
Gewicht [kg] | 0.15 |