CC ER 11 Ø5/32"
ER Collets
ID 1403940
CC ER 11 Ø5/32", ER Collets
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- For clamping diameter: Ø5/32"
- Diameter: 5/32"
- Length L1: 18 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm
Technical data
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
For | ER 11 |
For clamping diameter | Ø5/32" |
D2 [mm] | 11 |
D3 [mm] | 11.5 |
L1 [mm] | 18 |
Weight [kg] | 0.007 |
ER collet standard DIN ISO 15488-B