CC ER 16 Ø5/16"
ER Collets
ID 1403953
CC ER 16 Ø5/16", ER Collets
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- For clamping diameter: Ø5/16"
- Diameter: 5/16"
- Length L1: 27.5 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm
Technical details
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
For | ER 16 |
For clamping diameter | Ø5/16" |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
Weight [kg] | 0.019 |
ER collet standard DIN ISO 15488-B