CC ER 16 P Ø5/32"
ER Precision Collets
ID 1403890
CC ER 16 P Ø5/32", ER Precision Collets
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- For clamping diameter: Ø5/32"
- Diameter: 5/32"
- Length L1: 27.5 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.002 mm
Technical details
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
For | ER 16 |
For clamping diameter | Ø5/32" |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
Weight [kg] | 0.025 |
ER collet standard DIN ISO 15488-B