Empowering Machines and Operators

SCHUNK auf der Motek 2019.

Zur internationalen Fachmesse stellten alle namhaften Hersteller für Produktions- und Montageautomatisierung ihre Lösungen aus. Darunter natürlich auch SCHUNK mit Greifsystemen und Spanntechnik der neuesten Generation.

Die Automatisierungsprofis von SCHUNK haben unsere Innovationen vorgestellt und die Messebesucher dabei beraten, wie sie Ihre Produktion und Montage noch effizienter organisieren können.

Erleben Sie hier nochmals die Highlights einer spannenden Messewoche.

Handhabung und Montage

Für die Leichtbauroboter der CB- und e-Serie von Universal Robots bietet SCHUNK erstmals einen robusten mechatronischen Großhubgreifer EGL zur Werkzeugmaschinenbeladung, der bei einem frei programmierbaren Hub von 42,5 mm pro Finger variable Greifkräfte zwischen 50 N und 600 N ermöglicht. 

Erleben Sie selbst die Premiere des Plug-&-work-fähigen Greifers auf der Motek!

Mensch-Roboter-Kollaboration

Während die Greifkraft bei den bislang DGUV-zertifizierten SCHUNK Greifern auf 140 N pro Finger begrenzt war, stößt SCHUNK mit dem Co-act EGL-C in eine neue Bauteilliga vor und öffnet das Potenzial der Mensch-Roboter-Kollaboration erstmals für Handlinggewichte jenseits der Kleinteilemontage. Der EGL-C bietet ein breites Einsatzspektrum vor allem in der automobilnahen Zulieferindustrie und überall dort, wo Mensch und Maschine interagieren.

Mehr zum sicheren Kraftpaket

Roboterzubehör

Auch beim Roboterzubehör legt SCHUNK nach. Mit dem neuen Roboterentgratwerkzeug CDB lassen sich erstmals manuelle Entgratprozesse automatisieren, ohne dass auf den Einsatz bewährter Entgratklingen verzichtet werden muss. Das regelbar nachgiebige Entgratwerkzeug eignet sich zum robotergestützten Entgraten von Werkstücken aus Kunststoff, Aluminium, Stahl, Messing und anderen Werkstoffen in unterschiedlichsten Geometrien.

Mehr zum automatisierten Entgraten

SCHUNK-Neuheiten und Innovationen

SCHUNK Greifer EGI
Elektrischer Kleinteilegreifer mit der einfachsten Inbetriebnahme und zuverlässigsten Greifkrafterhaltung.
SCHUNK Greifer
PGN-plus-P
Der weltweit bewährteste Greifer am Markt. Lebenslang wartungsfrei.
SCHUNK Großhubgreifer EGL für Universal Robots
Der robusteste servoelektrische Großhubgreifer für Universal Robots am Markt!
SCHUNK Entgratwerkzeug CDB
Das weltweit erste Entgratwerkzeug mit Klingen für die automatisierte Roboterbearbeitung.

PGN-plus-P Superior Stories

Unsere Greifer PGN-plus-P machen nicht nur Automatisierungsprozesse sicher und zuverlässig, sondern ermöglichen es, durch das umfassende Produktprogramm, für jede Applikation die passende Lösung zu finden.

Tamara Laslo, SCHUNK
Die Zuverlässigkeit unserer PGN-plus-P Greifer – makes me superior
Thomas Imme, HandlingTech
Das umfassende PGN-plus-P Produktprogramm – makes me superior
Jochen Schreiber und Benedikt Kreisel, Bystronic
Präzision und PGN-plus-P Premium-Qualität – makes me superior
Digitale Services
Mit SCHUNK in die digitale Zukunft

Mit der Digitalisierung seines Greifsystemprogramms ist SCHUNK weltweit der erste Ansprechpartner, wenn es darum geht schon in der Planungsphase kompletter Anlagen und Systeme virtuell perfekte Lösungen zu simulieren. SCHUNK bietet die erste Bibliothek an mechatronischen Greifsystem-komponenten in der Simulationsumgebung des Mechatronics Concept Designers von Siemens PLM Software. Mit den SCHUNK Digital Services wie dem Online Auslegungs- und Auswahltool für das komplette, standardisierte SCHUNK Greifer-Portfolio und dem neuen 3D-Online-Konfigurator lassen sich neben Pick & Place-Varianten jetzt auch komplette Greif-Schwenkeinheiten einfach und schnell generieren.

Auslegungstool für
SCHUNK Greifer
Auslegungs- und Auswahltool
EGL Inbetriebnahme-
Assistent
Inbetriebnahme-Assistent
Kombibox Modulare
Monatageautomation
Auswahl-Tool
Konfigurator Greif-
Schwenkeinheit
3D-Online-Konfigurator
Kontakt

Kundenbesuche


Lernen Sie uns kennen und lassen Sie sich von der SCHUNK Kompetenz überzeugen. Entweder Sie besuchen uns oder wir besuchen Sie!
SCHUNK Live erleben!

Außendienst


Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.
Ansprechpartner Außendienst

Customer Management
Greifsysteme

Tel.+49-7133-103-2503
Fax +49-7133-103-2189
cmg@de.schunk.com