Jetzt kostenlose Nacharbeit von Standardbacken zu Leichtbau- oder Niederzugbacken sichern!

Sie haben die einmalig günstige Gelegenheit unsere Leichtbau- und Niederzugspannbacken zum Standard Backenpreis zu erhalten:

  • Spannbacke aus unserem Standardsortiment auswählen
  • gewünschte Modifikation angeben (Leichtbau oder Niederzug)

Innerhalb von zwei Wochen erhalten Sie unsere einzigartigen Leichtbau- und Niederzugspannbacken zum unschlagbar günstigen Preis!

Weltweit einmalig: Leichtbauspannbacken von SCHUNK

  • Standardkrallen- oder Stufenbacken mit Modifikation "Leichtbau"
  • Alle Eigenschaften der Standardbacke bleiben erhalten
  • Gewichtserleichtert um rund 40 %
  • Für alle gängigen Drehfutter geeignet
  • Fliehkraftreduzierung reduziert den Spannkraftverlust drastisch und sorgt für eine sichere Spannung
  • Spannkrafterhaltung bei hohen Drehzahlen ermöglicht Deformationsoptimierung, da weniger Spannkraft angelegt werden muss

Produktdetails

Einzigartig: Standard-Niederzugbacken

  • Plane Werkstückauflage erhöht die Geanuigkeit
  • Hohe Stabilität bei der Werkstückbearbeitung durch aktiven Niederzug
  • Minimiertes Abheben sorgt für einen wiederholgenauen Nullpunkt
  • Geschlossenes System verhindert Verunreinigungen und Spänenester und reduziert somit den Verschleiß
  • Für Drehfuttergröße 200, 250/260 und 315 in gerader Keilstangen-Verzahnung

Produktdetails

Backen in Sekunden finden!

Mit dem SCHUNK Spannbacken Quickfinder erhalten Sie in Sekundenschnelle einen Überblick über das weltweit größte Standard-Spannbackenprogramm und Zubehör wie Nutensteine und Schrauben.

Spannbacken-Quickfinder

*Die Aktion ist gültig in Deutschland bis 30.06.2018 solange der Vorrat reicht. Der Rechtsweg ist ausgeschloßen. Die Preise verstehen sich nach Abzug eventueller Kundenrabatte, zzgl. der aktuell gültigen MwSt in Höhe von 19 %.