TENDO E compact BT-Dual Contact

Jetzt Preisvorteil sichern im Starter-Kit ab 359,- €

TENDO E compact mit Kegel- und Plananlage schließt bei Maschinen mit BT-Plananlagen-Schnittstelle die schnittstellenbedingte Lücke und bildet eine extrem stabile Verbindung zwischen Werkzeug ansch und der Stirnseite der Maschinenspindel. Das Hydro-Dehnspannfutter vereint hohe Spannkräfte und eine exzellente Schwingungsdämpfung mit einer außerordentlichen Biege- und Torsionsfestigkeit für erstklassige Performance und Oberflächenqualität. SCHUNK TENDO E compact mit simultaner Kegel- und Plananlage gibt es in den Schnittstellen BT 30 und BT 40 mit den Spanndurchmessern Ø 12 mm und Ø 20 mm.

Sichern Sie sich Ihren Preisvorteil

Das TENDO E compact BT Dual Contact-Starter-Kit enthält:

1x TENDO E compact-BT Dual Contact
(wahlweise BT-DC 30 Ø 20, BT-DC 40 Ø 20)

5x GZB-S Ø 20 (mit Spann Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 16)
kühlmitteldicht bis max. 80 bar.

1x Büchsenzieher

1x Betätigungsschlüssel

1x Exklusive Verpackung

 

TENDO E compact BT-DC 30 BT-DC 40
Teilenummer13296591329646
Listenpreis620,50 €650,50 €
Sie sparen261,50 €271,50 €
Paketpreis*359,- €

379,- €

*Gültig in Deutschland solange der Vorrat reicht bzw. bis auf Widerruf. Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. von derzeit 19 %.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • < 0,003 mm
    Rundlauf- und Wechselwiederholgenauigkeit gewährleistet beste Oberflächenergebnisse.
  • Bis zu 300 % höhere Werkzeugstandzeiten
    Belegt durch eine Studie des wbk, Institut für Produktionstechnik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
  • Das Nonplusultra für die Volumenzerspanung
    für jede Anwendung, für jede Schneide.
  • Maximale Performance auf Steilkegelschnittstellen
    100-prozentige Plananlage zwischen Maschinenspindel und Werkzeughalter.

TENDO E compact Special