Co-act EGP-C Greifer

Der erste zertifizierte Industriegreifer für den kollaborierenden Betrieb

Mit dem SCHUNK Co-act EGP-C Greifer präsentiert der Kompetenzführer für Greifsysteme und Spanntechnik erstmals einen inhärenten sicheren Industriegreifer, der von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung DGVU für den kollaborierenden Betrieb zertifiziert und zugelassen ist. Das vereinfacht die Sicherheitsbetrachtung des Gesamtsystems bei kollaborierenden Anwendungen und verkürzt so den Zeitaufwand.

Zum Shop

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Zertifizierte Greifeinheit nach ISO/TS 15066
    spart Aufwand bei der Sicherheitsbetrachtung der Gesamtapplikation

  • Funktionelle Sicherheit
    gewährleistet durch inhärente Sicherheit mit Strombegrenzung

  • Plug & Work
    bei Cobots von KUKA, FANUC und Universal Robots. Schnittstellen für Roboter anderer Hersteller sind auf Anfrage möglich

  • Integrierte Statusanzeige
    zur Sichtbarkeit des Applikationszustandes auf Augenhöhe des Bedieners 
  • Vormontierte Greifeinheit
    mit Roboterschnittstelle zur schnellen und einfachen Integration

  • Serviceklappen
    in Kollisionsschützhülle zur Einstellung der Greifkraft und Sensorik

  • Ansteuerung über digitale I/O
    zur einfachen Inbetriebnahme und schnellen Einbindung in bestehende Anlagen

  • Aufsatzfinger-Set
    mit drei verschiedenen Einsätzen verfügbar

Technische Daten

Baugröße
25 .. 64
Eigenmasse
0.4 .. 1.1 kg
Greifkraft
20 .. 215 N
Hub pro Backe
3 .. 10 mm
Werkstückgewicht
0.2 .. 1.0 kg

Schnittbild

  1. Kollisionsschutzhülle zur Minderung von Verletzungsrisiken
  2. Kleinteilegreifer EGP
  3. Flansch mit integrierter Elektronik und Verkabelung
  4. LED-Lichtband zur Statusanzeige
  5. Sensorik
  6. Serviceklappe verbaut zur Einstellung der Sensorik
  7. Serviceklappe verbaut zur Einstellung der Greifkraft


Technische Details




Sie stehen vor einer konkreten MRK-Herausforderung und wollen mehr erfahren über die SCHUNK MRK-Greifer?

Sprechen Sie mit uns über Ihre individuelle Anforderung.

Sie erreichen das SCHUNK Co-act-Team per:

Tel.: +49-7133-103-3444
E-Mail: co-act-team@de.schunk.com

Wir freuen uns auf Sie!

Downloads

Co-act Meets Cobots (PDF, 3.2 MB)
Co-act EGP-C Greifer (PDF, 333 KB)