SCHUNK Säulenaufbausystem SAS

100 % variabel. Komponenten und Module lassen sich beliebig und passgenau kombinieren.

Entdecken Sie den umfangreichen Baukasten an standardisierten Säulenprofilen, Adapterplatten, Zentrier- und Verbindungselementen mit der Möglichkeit des direkten Anbau von (Standard-) Elementen zur Medienführung.

Die Vorteile des Baukastensystems auf einen Blick

 

  • Bis zu 10.000 reproduzierbare Kombinationsmöglichkeiten
  • Direkte Verbindung einer Vielzahl an SCHUNK Komponenten
  • Hartverchromte Stahlsäulen in verschiedenen Durchmessern und Längen für flexible Einsatzmöglichkeiten und eine hohe Steifigkeit
  • Robust und hochgenau durch präzise Form- und Lagetoleranzen
  • Medienführung für Pneumatik- und Elektroversorgung direkt anbaubar

Mehr Details

 

 

Mehr als 10.000 Kombinationsmöglichkeiten

Mit über 10.000 Kombinationsmöglichkeiten bietet SCHUNK das weltweit umfassendste Modulprogramm an Säulenaufbau-Applikationen. Mit dem SCHUNK Säulenaufbausystem lassen sich unterschiedlichste Handhabungsmodule über Montage- und Zentrierbohrungen frei, pass- und winkelgenau, stabil und reproduzierbar miteinander kombinieren.

Realisieren Sie einfach und schnell Ihr Aufbausystem dank umfassender Modularität

  1. Verstelleinheit VEH
  2.  Flexibles Säulenaufbausystem
  3.  Mediendurchführung

Verstelleinheit VEH

Zur einfachen Feinjustage des fertigen Montageaufbaus

  • Für linearen und rotativen Ausgleich
  • Verstellbar mit Innensechskantschlüssel
  • Für Einfach- und als Doppelsockel geeignet

 

 

Säulenaufbausystem

  • 3 verschiedene Säulendurchmesser
  • 17 Elemente beliebig kombinierbar
  • Direkte Anschraubung von SCHUNK-Komponenten
  • Gewichtsoptimiert durch Hohlprofil

Mediendurchführung

  • Exakte Schlauch- und Kabelführung möglich
  • Entweder durch die Hohlsäule oder per Clip entlang der Säule
  • Medienschlauch für die Aktorenversorgung direkt anbaubar
Auswahl an Verbindungsteilen
AMDV

Aufbauplatte zur vertikalen Verbindung von verschiedenen SCHUNK-Modulen.

Produktdetails

AMEH

Aufbauplatte zur horizontalen Verbindung von verschiedenen SCHUNK-Modulen.

Produktdetails

APDV

Aufbauplatte zum vertikalen Anbau verschiedener SCHUNK-Module an das Säulenaufbausystem.

Produktdetails

SOD

Aufbausockel als Grundlage des Säulenaufbausystem zur direkten Montage auf festem Untergrund.

Produktdetails

APEH

Aufbauplatte zum horizontalen Anbau verschiedener SCHUNK-Module an das Säulenaufbausystem.

Produktdetails

APDA

Aufbauplatte zur Verbindung von verschiedenen Modulen oder kundenspezifischen Aufbauten mit dem Säulensystem mit 5-seitiger Anschraubmöglichkeit.

Produktdetails

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.
Ansprechpartner Außendienst

 

 

Service und Support

Ihr direkter Kontakt Tel. +49-7133-103-2333
Übersicht Service