Ausbildung – Mechatroniker (m/w/d)


Als Mechatroniker (m/w/d) hast du den kompletten Erstellungsprozess von Maschinen, Anlagen und Automatisierungskomponenten im Blick. Die Kombination aus Mechanik, Elektrotechnik und Informatik macht dich fit für die unterschiedlichsten Anforderungen im Produktionsprozess. Aus mechanischen, elektrischen und elektronischen Bauteilen baust du komplexe Anlagen, programmierst das System, nimmst es in Betrieb und auch die Wartung erledigst du zuverlässig.

Das erwartet dich bei SCHUNK:

  • Du lernst die wichtigsten Grundlagen der Mechanik, Elektrotechnik, Pneumatik und Informatik
  • Du lernst mechanische Grundfertigkeiten wie die Zerspanung von Metallen, Erstellung von Schaltplänen und Programmierung zur Inbetriebnahme, aber auch zukunftsträchtige Technologien wie Automatisierung, additive Fertigungsverfahren und Robotik kennen
  • Arbeitsabläufe für die Fertigung und Montage von Maschinen und Systemen erstellst du schon früh in der Ausbildung selbstständig und du lernst mit elektrischen Größen umzugehen
  • Schon im Ausbildungszentrum trägst du die Verantwortung für Kundenteile und wirst auf den Einsatz im Betrieb vorbereitet
  • Ausbildungsverantwortliche begleiten dich und kümmern sich in den betrieblichen Fachabteilungen um die Vermittlung der Ausbildungsinhalte
  • Mehrwöchige, überbetriebliche Lehrgänge vertiefen deine Kenntnisse und Fertigkeiten
  • Bei sehr guten Leistungen besteht die Chance auf einen mehrwöchigen Auslandsaufenthalt


Das solltest du mitbringen:

  • Guter Realschulabschluss oder Abitur
  • Handwerkliches Talent und technisches Verständnis
  • Interesse an Mathematik, Physik und IT
  • Ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und genaues Arbeiten
  • Ausdauer und Konzentration
  • Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit


Ausbildungsdauer:

3,5 Jahre, Ausbildungszeitverkürzung auf 3 Jahre bei sehr guten Leistungen möglich

Ausbildungspartner:

  • Christian-Schmidt-Schule in Neckarsulm
  • Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) in Heilbronn


Deine Karrierechancen:

  • Meister (m/w/d)
  • Techniker (m/w/d)
  • Fachhochschulreife
  • Technischer Betriebswirt (m/w/d)
  • Ingenieur (m/w/d)
  • ... und vieles mehr!


Die Bewerbungsphase für den Ausbildungsstart 2022 ist für diesen Ausbildungsberuf abgeschlossen!
 

Dein Kontakt

Stefan Mühleck
Tel. +49-7133-103-3202

Weiterführende Informationen

Kontakt Personalabteilung
Tel.: +49-7133-103-2947
Stellenangebote
Ihr Einstieg bei SCHUNK
Unternehmensprofil
Unternehmensfilm