TENDO E compact BT Dual Contact
Maximale Performance auf Steilkegelschnittstellen.

Unsere Bestseller und Neuheiten

PGN-plus-P
Der bewährteste Greifer am Markt. Jetzt NEU mit perfektionierter Vielzahn­führung und Dauer­schmierung. Lebens­lang wartungsfrei.
Co-act JL1 Greifer
Sicheres, kollaboratives Greifen hat jetzt einen Namen.
Jens Lehmann
Deutsche Torwart­legende und unser Marken­botschafter für sicheres, präzises Greifen und Halten.
VERO-S NSE3
Das leistungsfähigste pneumatische Nullpunktspannsystem für universelle Fräsbearbeitungen.
TENDO Slim 4ax
Das weltweit erste schlanke Hydro-Dehnspannfutter in genormter Warmschrumpfkontur nach DIN 69882-8.
Linearmodul ELP
Das am einfachsten einzustellende elektrische Linearmodul am Markt.
VERO-S
Die Nullpunkt­spanntechnik, die Ihre Rüstzeiten um bis zu 90 % reduziert.
SVH
Die weltweit erste DGUV-zertifizierte 5-Fingerhand.
TANDEM
Die vielseitigsten Kraftpakete! So spannen Sie effizient.
TENDO E compact
Das Universal-Hydro-Dehnspannfutter. Verlängert Ihre Werkzeugstandzeit um bis zu 300 %.
PGN-plus-E
Der erste einfache elektrische Greifer mit bewährter Vielzahnführung, Dauerschmierung, digitaler Ansteuerung und 24 V-Antrieb.
SCHUNK Greifer
SCHUNK Greifer - Die Meilensteine von 1983 bis 2016.
ROTA-S plus 2.0
Das Handspann­futter für den schnelleren Spann­backen­wechsel unter 60 Sekunden.
EGP
Der leistungs­dichteste elektrische Kleinteile­greifer in der Montage­automation. 180 % besseres Greifkraft-Masse-Verhältnis.
MAGNOS
5-seitige Werkstück­bearbeitung in nur einer Aufspannung. Deformations­freies und vibrations­armes Spannen.
MPG-plus
Der leistungs­stärkste pneumatische Miniatur-Parallelgreifer am Markt. 25 % höhere Greifkraft.
SRU-plus
Die Schwenkeinheit mit der größten Varianten­vielfalt am Markt. 100 % Taktsteigerung.
SWS
Das Schnellwechsel­system für bis zu 90 % schnellerem, vollautomatischen Komponenten­wechsel bei Ihrem Roboter.
TRIBOS
Die einzigartige patentierte Polygon­spanntechnik – von Mikro- und Feinst­bearbeitung bis Schwerst- und Volumen­zerspanung.
KONTEC
Der Zentrisch­spanner. 100 % gekapselt. 100 % dicht.
Nutzentrenner
Die neuen Universal-Nutzentrenner von SCHUNK setzen mit Präzision, Schnelligkeit und Prozesssicherheit durchweg neue Maßstäbe.

SCHUNK Update

Die neusten Informationen aus dem Hause SCHUNK. Kurz und kompakt zusammengefasst.

AUTOMATICA

19.06 - 22.06.2018
München, 33
Standort: A5 / 502 weiterlesen Zum Special

Acmee

21.06 - 25.06.2018
Chennai, 41
Standort: 11 / B187 weiterlesen

Manufacturing & Engineering

04.07 - 05.07.2018
New Castle, 103
Standort: D13 weiterlesen

2. SCHUNK Anwender- und Technologiedialog

12.07 - 12.07.2018
Brackenheim-Hausen, 33 weiterlesen

Maschinenbediener Komplettbearbeitung (m/w)

Fachbereich: Gewerblich
Standort: Lauffen / Hausen
Land: Deutschland

Assistenz für die Vertriebsleitung (m/w)

Fachbereich: Kaufmännisch
Standort: Mengen
Land: Deutschland

Embedded Software Entwickler (m/w)

Fachbereich: Technisch
Standort: Lauffen / Hausen
Land: Deutschland

CNC-Fräser / Maschinenbediener (m/w)

Fachbereich: Gewerblich
Standort: Lauffen / Hausen
Land: Deutschland
11.08.2017 | 6037 Aufrufe

Folge 1: Faszination Greifen

11.08.2017 | 272 Aufrufe

Bonusmaterial: Faszination Greifen - Wechselnde Umgebungsbedingungen

11.08.2017 | 282 Aufrufe

Bonusmaterial: Faszination Greifen - Outtakes

04.08.2017 | 16973 Aufrufe