Digitalisierung
über Branchen-
grenzen hinweg
Ein Beispiel aus der Baubranche.

Unsere Bestseller und Neuheiten

PGN-plus-P
Der bewährteste Greifer am Markt. Jetzt NEU mit perfektionierter Vielzahn­führung und Dauer­schmierung. Lebens­lang wartungsfrei.
Co-act JL1 Greifer
Sicheres, kollaboratives Greifen hat jetzt einen Namen.
Jens Lehmann
Deutsche Torwart­legende und unser Marken­botschafter für sicheres, präzises Greifen und Halten.
VERO-S NSE3
Das leistungsfähigste pneumatische Nullpunktspannsystem für universelle Fräsbearbeitungen.
TENDO Slim 4ax
Das weltweit erste schlanke Hydro-Dehnspannfutter in genormter Warmschrumpfkontur nach DIN 69882-8.
Linearmodul ELP
Das am einfachsten einzustellende elektrische Linearmodul am Markt.
VERO-S
Die Nullpunkt­spanntechnik, die Ihre Rüstzeiten um bis zu 90 % reduziert.
SVH
Die weltweit erste DGUV-zertifizierte 5-Fingerhand.
TANDEM
Die vielseitigsten Kraftpakete! So spannen Sie effizient.
TENDO E compact
Das Universal-Hydro-Dehnspannfutter. Verlängert Ihre Werkzeugstandzeit um bis zu 300 %.
PGN-plus-E
Der erste einfache elektrische Greifer mit bewährter Vielzahnführung, Dauerschmierung, digitaler Ansteuerung und 24 V-Antrieb.
SCHUNK Greifer
SCHUNK Greifer - Die Meilensteine von 1983 bis 2016.
ROTA-S plus 2.0
Das Handspann­futter für den schnelleren Spann­backen­wechsel unter 60 Sekunden.
EGP
Der leistungs­dichteste elektrische Kleinteile­greifer in der Montage­automation. 180 % besseres Greifkraft-Masse-Verhältnis.
MAGNOS
5-seitige Werkstück­bearbeitung in nur einer Aufspannung. Deformations­freies und vibrations­armes Spannen.
MPG-plus
Der leistungs­stärkste pneumatische Miniatur-Parallelgreifer am Markt. 25 % höhere Greifkraft.
SRU-plus
Die Schwenkeinheit mit der größten Varianten­vielfalt am Markt. 100 % Taktsteigerung.
SWS
Das Schnellwechsel­system für bis zu 90 % schnellerem, vollautomatischen Komponenten­wechsel bei Ihrem Roboter.
TRIBOS
Die einzigartige patentierte Polygon­spanntechnik – von Mikro- und Feinst­bearbeitung bis Schwerst- und Volumen­zerspanung.
KONTEC
Der Zentrisch­spanner. 100 % gekapselt. 100 % dicht.
Nutzentrenner
Die neuen Universal-Nutzentrenner von SCHUNK setzen mit Präzision, Schnelligkeit und Prozesssicherheit durchweg neue Maßstäbe.

SCHUNK Update

Die neusten Informationen aus dem Hause SCHUNK. Kurz und kompakt zusammengefasst.
SINDEX
28.08 - 30.08.2018
Bern, 93
Standort: 3 / A03 weiterlesen
NEPCON South China 2018
28.08 - 30.08.2018
Shenzhen, 17
Standort: 1 / E15 weiterlesen
IMTS
10.09 - 15.09.2018
Chicago, IL, 105
Standort: W-432010 weiterlesen
AMB
18.09 - 22.09.2018
Stuttgart, 33
Standort: 1 / 1H20 weiterlesen
Mitarbeiter Elektromontage (m/w)
Fachbereich: Gewerblich
Standort: Lauffen / Hausen
Land: Deutschland
Software Engineer / Software-Ingenieur (m/w)
Fachbereich: Technisch
Standort: Lauffen / Hausen
Land: Deutschland
Monteure für den Bereich Stationäre Spanntechnik oder Drehspannfutter (m/w)
Fachbereich: Gewerblich
Standort: Mengen
Land: Deutschland
Embedded System- und Softwareentwickler (m/w)
Fachbereich: Technisch
Standort: Lauffen / Hausen
Land: Deutschland
03.08.2018 | 124 Aufrufe
SCHUNK @ Automatica 2018 - Mensch-Roboter-Kollaboration
03.08.2018 | 50 Aufrufe
SCHUNK @ Automatica 2018 - Co-act JL1 Greifer
02.08.2018 | 196 Aufrufe
SCHUNK-Unternehmensfilm
12.07.2018 | 73 Aufrufe
Highlights SCHUNK Technik-Torwart-Expertentalk @ Automatica 2018
26.06.2018 | 54 Aufrufe
SCHUNK Universal-Schwenkmodul SRM
26.06.2018 | 137 Aufrufe
Das neue SCHUNK Linearmodul ELP
25.06.2018 | 638 Aufrufe
Die Highlights der Automatica 2018
04.06.2018 | 245 Aufrufe
Das SCHUNK-Orakel ist zurück!
04.04.2018 | 696 Aufrufe
Equipped by SCHUNK – MRK-Applikation in der Fertigung bei SCHUNK
15.12.2017 | 577 Aufrufe
Die SCHUNK Highlights 2017 – Deutsch
15.12.2017 | 794 Aufrufe