Equipped by SCHUNK

Einzigartige Komponentenauswahl für die Ausstattung Ihrer Roboter und Maschinen.

Ob Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Anlagen voll ausschöpfen können bzw. Ihre automatisierten Produktionsprozesse perfekt aufeinander abgestimmt sind, darüber entscheidet nicht zuletzt Ihre Ausstattung.

Equipped by SCHUNK. Das bedeutet für Sie: SCHUNK bietet mit mehr als 11.000 Standardkomponenten das weltweit umfangreichste Portfolio. Alles aus einer Hand. Alles für Ihren Roboter und Ihre Maschine. Für jede Anwendung.

Unsere Premium-Produkte sind entscheidende Leistungsträger in Ihren Montage- und Handhabungsprozessen sowie für Ihre Werkstück- und Werkzeugspannung. 25 % höhere Greifkraft, 30 % höhere Produktivität durch automatisierte Maschinenbeladung, 90 % schnellere Greiferwechsel, 110 Picks pro Minute, 90 % niedrigere Rüstkosten oder 300 % höhere Werkzeugstandzeiten: Schöpfen Sie Ihre Maschinen- und Anlagenleistung voll aus und profitieren Sie von dem perfekt aufeinander abgestimmten Zusammenspiel von Greifsystemen und Spanntechnik. Je mehr SCHUNK, desto effizienter und produktiver.

Komponenten- und Ausstattungsfinder Greiftechnik

Mehr als 4.000 Komponenten für Ihre Montage- und Handhabungsprozesse. Wählen Sie Ihren Roboter.

Komponenten- und Ausstattungsfinder Spanntechnik

Mehr als 7.500 Komponenten für Ihre Werkzeug- und Werkstückspannung. Wählen Sie Ihre Maschine.

Greiftechnik-Komponenten für Ihren Knickarm-Roboter

Sie haben die Wahl aus 3.000 Produkten.
Gesamtauswahl
Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Handhabungs- und Montage­automatisierung.
PGN-plus-P
Einzigartig und NEU mit Dauerschmierung in der Vielzahnführung! Lebenslang wartungsfrei.* Garantiert!
PZN-plus
Universeller 3-Finger-Zentrischgreifer mit großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung.
EGN
Der erste elektrische 2-Finger-Parallelgreifer mit Vielzahnführung.
EGA
Elektrischer 2-Finger-Parallelgreifer mit leichtgängiger Profilschienenführung und adaptierbarem Servomotor.
SWS
Das einzige automatische selbsthemmende Wechselsystem ohne zusätzliche Federkraft am Markt.
SHS
Manuelles Werkzeugwechselsystem mit integrierter Luftdurchführung, Verriegelungsabfrage und optionaler Elektrodurchführung.
OPR
Für die Überwachung von Robotern und Handlinggeräten bei Kollisionen oder Überlastbedingungen.
AGE-Z 2
Ausgleichseinheit mit Z-Achsen-Nachgiebigkeit.
DDF-2
Zur Mediendurchführung von elektrischen Signalen und Pneumatik für den Einsatz am Roboter auch bei endloser Drehung.
FDB
Nachgiebige Entgratspindel für den Einsatz am Roboter.
CDB
Nachgiebiges Werkzeug zum robotergeführten Entgraten mit herkömmlichen Entgratwerkzeugen.
FT-AXIA
Starrer 6-Achs-Kraft-Momenten-Sensor zum präzisen Messen in alle sechs Freiheitsgrade.
NSR-A
Pneumatisches Palettenwechselsystem mit patentierter Verriegelung.

Greiftechnik-Komponenten für Ihren Delta-Roboter

Sie haben die Wahl aus 500 Produkten.
Gesamtauswahl
Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Handhabungs- und Montageautomatisierung.
MPG-plus
Der bewährteste Premium-Kleinteilegreifer der Welt.
PGN-plus-P
Universeller 2-Finger-Parallelgreifer mit Dauerschmierung, großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung.
MPZ
Kleiner 3-Finger-Zentrischgreifer mit T-Nuten-geführten Grundbacken.
EGP
Der leistungsdichteste elektrische Kleinteilegreifer in der Montageautomation.
EGS
Das kompakteste, elektrische Greif-Schwenk-Modul der Welt.
SWS
Das einzige automatische selbsthemmende Wechselsystem ohne zusätzliche Federkraft am Markt
SHS
Manuelles Werkzeugwechselsystem mit integrierter Luftdurchführung, Verriegelungsabfrage und optionaler Elektrodurchführung.
OPR
Für die Überwachung von Robotern und Handlinggeräten bei Kollisionen oder Überlastbedingungen.

Greiftechnik-Komponenten für Ihren Scara-Roboter

Sie haben die Wahl aus 600 Produkten.
Gesamtauswahl
Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Handhabungs- und Montageautomatisierung.
MPG-plus
Der bewährteste Premium-Kleinteilegreifer der Welt.
PGN-plus-P
Universeller 2-Finger-Parallelgreifer mit Dauerschmierung, großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung.
MPZ
Kleiner 3-Finger-Zentrischgreifer mit T-Nuten-geführten Grundbacken.
GSM-P
Kompakte Greif-Schwenk-Kombination, bestehend aus einem kräftigen Schwenkflügelantrieb, einer Endlagen- und Dämpfungseinrichtung sowie einem 2-Finger-Parallelgreifer.
EGP
Der leistungsdichteste elektrische Kleinteilegreifer in der Montageautomation.
EGS
Das kompakteste, elektrische Greif-Schwenk-Modul der Welt.
SWS
Das einzige automatische selbsthemmende Wechselsystem ohne zusätzliche Federkraft am Markt.
SHS
Manuelles Werkzeugwechselsystem mit integrierter Luftdurchführung, Verriegelungsabfrage und optionaler Elektrodurchführung.

Greiftechnik-Komponenten für Ihr Handling-System

Sie haben die Wahl aus 4.000 Produkten.
Gesamtauswahl
Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Handhabungs- und Montageautomatisierung.
PGN-plus-P
Einzigartig und NEU mit Dauerschmierung in der Vielzahnführung! Lebenslang wartungsfrei.* Garantiert!
PGN-plus-E
Universeller, elektrischer 2-Finger-Parallelgreifer mit Dauerschmierung, großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung.
SRM
Universell einsetzbare Einheit für pneumatische Schwenk- und Wendebewegungen.
ERD
Drehmomentstarker Torquemotor mit Absolutwertgeber und elektrischer und pneumatischer Drehdurchführung.
PPU-P
Kompakte 2-Achs-Einheit zum schnellen Abfahren einer typischen Pick & Place-Bewegung.
PPU-E
Kompakte 2-Achs-Einheit zum schnellen, flexiblen Abfahren jeglicher Kurve in einer Ebene.
ELP
Elektrisches Linearmodul mit Direktantrieb und integrierter Steuerung, spielfrei geführt mit vorgespannter Wälzführung.
RPE
Raumportal mit zwei elektrischen Zahnriemenachsen in horizontaler Richtung und einer elektrischen Spindelachse in vertikaler Richtung
Beta
Universallinearmodul mit wahlweise Zahnriemen- oder Spindelantrieb sowie verschiedenen Führungsoptionen.
LDN
Universelle Linearachse mit einfachem X-Profil, Linearmotor und Rollenführung.

Co-act Greifer und Applikationen für Ihren Cobot

Das weltweit erste standardisierte MRK-Greiferportfolio.
Gesamtportfolio und Applikationen
MRK-Greifer Gesamtportfolio
Co-act Greifer JL1
Sicheres, kollaboratives Greifen hat jetzt einen Namen.
Co-act EGP-C
Elektrischer 2-Finger-Parallelgreifer zertifiziert für den kollaborierenden Betrieb mit einer Ansteuerung über 24 V und digitalen I/O.
Co-act EGL-C
Elektrischer 2-Finger-Parallelgreifer, zertifiziert für den kollaborierenden Betrieb mit einer Ansteuerung über 24 V.
EGH
Flexibler Greifer mit großem, einstellbaren Hub für die einfache Automatisierung mit Cobots.
Plug & Work-Portfolio
Das „Plug & Work“-Portfolio umfasst elektrisch und pneumatisch gesteuerte Greifer, Schnellwechselmodule und Kraft-Momenten-Sensoren, die speziell auf die Roboterarme von Universal Robots abgestimmt sind.
Co-act Greifer EGN
Kollaborativer servoelektrischer Parallelgreifer mit großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung.
Co-act Greifer EGP
Kollaborativer elektrischer Parallelgreifer für kleinere bis mittlere Werkstücke bei flexibler Kraft und hoher Geschwindigkeit.
Co-act Greifer MPG-plus
Kollaborativer pneumatischer Miniatur-Parallelgreifer für kleinere bis mittlere Werkstücke.
Co-act Greifer WSG
Kollaborativer servoelektrischer Parallelgreifer mit feinfühliger Greifkraftregelung und großem Hub.

Greiftechnik-Komponenten für Ihren Service-Roboter

Modular und mobil – fast so flexibel wie der Mensch.
Gesamtauswahl
Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Handhabungs- und Montageautomatisierung.
SVH
Die erste serienreife, servoelektrische 5-Fingerhand.
SDH
Die SDH ist sowohl in Bereichen der Servicerobotik als auch in industriellen Applikationen einsetzbar und für unterschiedlichste Greifszenarien geeignet.
WSG-FWA
Für Handhabungsprozesse in der Servicerobotik, bei denen es bei großem Hub auf hohe Flexibilität und Feinfühligkeit ankommt, ist der servoelektrische 2-Finger-Parallelgreifer WSG die erste Wahl.
PG-plus
Servoelektrischer 2-Finger-Parallelgreifer mit feinfühliger Greifkraftregelung und großem Hub
FWS
Manuelles Werkzeugwechselsystem für kleine Manipulatoren und Greifer, mit integrierter Luft- und Elektrodurchführung.
FTM
Das SCHUNK FTM ermöglicht das Steuern und Regeln der Prozesskräfte in der Servicerobotik. Beim Einsatz eines Leichtbauarmes ist ein nachgiebiges Verhalten mit Kraftbegrenzung und Ausgleichsszenarien im Kollisionsfall notwendig.
EGP-FWA
In der Servicerobotik eignet sich der EGP für Handlingprozesse von Kleinteilen mit hoher Greifkraft auf engstem Raum.

Greiftechnik-Komponenten für Ihre Montageautomation

Sie haben die Wahl aus über 10.000 Kombinationsmöglichkeiten
MPG-plus
Der bewährteste Premium-Kleinteilegreifer der Welt.
PGN-plus-P
Universeller 2-Finger-Parallelgreifer mit Dauerschmierung, großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung.
MPZ
Kleiner 3-Finger-Zentrischgreifer mit T-Nuten-geführten Grundbacken.
PZN-plus
Universeller 3-Finger-Zentrischgreifer mit großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung.
EGP
Der leistungsdichteste elektrische Kleinteilegreifer in der Montageautomation.
RM-F
Leichte und schnelle Schwenkeinheit
RM-W
Mit hohem Drehmoment für schnelle Schwenkaufgaben
RST-D
Rundschalteinheit für endloses Drehen mit Drehwinkel bis zu 90° pro Takt
ERD
Drehmomentstarker Torquemotor mit Absoultwertgeber und elektrischer und pneumatischer Drehdurchführung
ERS
Elektrische Dreheinheit mit Torquemotor und Drehwinkel > 360° sowie den Optionen pneumatische Haltebremse und Drehdurchführung und wahlweise erhöhter Schutzart (IP54)
LM
Mit Pneumatikantrieb und spielfrei vorgespannten Kreuzrollen, in Prismenschienen geführt
KLM
Für den Einsatz in sauberer und leicht verschmutzter Umgebung. Einfache wirtschaftliche Linearbewegungen oder in Kombination als mehrachsige Positioniersysteme für die Montage- und Handhabungstechnik.
CLM
Optimierte Baulängen, mit Pneumatikantrieb und spielfrei vorgespannten Kreuzrollen
ELP
Elektrisches Linearmodul mit Direktantrieb und integrierter Steuerung, spielfrei geführt mit vorgespannter Wälzführung
ELB
Kurzhubachse mit Lineardirektantrieb und Kreuzrollenführungen
ELS
Kompaktes Linearmodul mit Spindelantrieb und Profilschienenführung
VEH
Verstelleinheit zur einfachen Feinjustage des fertigen Handlingaufbaus
SOE
Das präziseste modulare Aufbausystem am Markt mit hoher Steifigkeit
SLH
Das präziseste modulare Aufbausystem am Markt mit hoher Steifigkeit
MFC
Das präziseste modulare Aufbausystem am Markt mit hoher Steifigkeit

Komponenten für Ihr Bearbeitungszentrum

Sie haben die Wahl aus 7.500 Produkten.
Werkzeughalter
Das umfangreichste Technologiespektrum made in Germany.
Nullpunktspann­systeme
Der größte Baukasten für Individualisten mit über 1000 Kombinationen für die Werkstückspannung.
Pneumatische Spannsysteme
Werkstückspannung auf engstem Raum.
Hydraulische Spannsysteme
Überlegene Kraftpakete für die Serienfertigung.
Stationäre Spannfutter
ROTA Spannfutter für den stationären Einsatz.
Aufspanntürme
Für optimale Zugänglichkeit und Bearbeitung der Werkstücke auf horizontalen Bearbeitungszentren.
Magnet-spanntechnik
5-seitige Werkstückbearbeitung in nur einer Aufspannung.
Vakuum-Spanntechnik
Kurze Rüstzeiten, hohe Haltekräfte, maximale Präzision.
Hydro-Dehnspanntechnik
Werkstück- und Werkzeugspannung im µ-Bereich.
Manuelle Spannsysteme
100 % Modularität für alle Spannaufgaben.

Komponenten für Ihre Drehmaschine

Sie haben die Wahl aus 1.700 Produkten.
Spannbacken
Mit 1.200 Typen, das größte Standard-Spannbackenprogramm weltweit.
Drehfutter
Über 40.000 mal verkauft.
Werkzeughalter
Das umfangreichste Technologiespektrum made in Germany.
Lünetten
Präzise, funktional, langlebig.
Spannzylinder
Großer Regelbereich und kurze Schaltzeiten.

Komponenten für Ihre Schleifmaschine

Das breiteste Schleiffutterprogramm mit über 14 Standard-Maschinenschnittstellen.
Werkzeug-schleifen
Das breiteste Schleiffutter-programm mit über 14 Standard Schnittstellen.
Magnet-spanntechnik
Für die 5-Seitenbearbeitung in einer Aufspannung.
Hydro-Dehnspanntechnik
Werkstück- und Werkzeugspannung im µ-Bereich.
Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.
Ansprechpartner Außendienst

 

 

Service und Support

Ihr direkter Kontakt Tel. +49-7133-103-2333
Übersicht Service