Combine fácilmente las pinzas mecatrónicas integrados y de arranque suave de SCHUNK con los módulos giratorios y lineales del sistema modular.
Puesta en funcionamiento sencilla de los módulos mecatrónicos. Sencilla y más intuitiva que en el ámbito de la neumática.
Integración versátil y de bajo consumo en el sistema. Concepto de alimentación continua con enchufes de conexión estándar y control mediante E/S digital. Gracias al uso de cables y distribuidores convencionales y estandarizados, los sistemas pueden implementarse de forma fácil y muy compacta.
Gracias al mínimo desgaste y a que no necesitan mantenimiento, estos módulos permiten un funcionamiento sin problemas de los sistemas de manipulación y montaje sin que la máquina se apague. Las opciones sencillas de ajuste pueden utilizarse para reaccionar rápidamente a los cambios del proceso, incluso para ajustar automáticamente los módulos.
Todas las aplicaciones Pick & Place se pueden configurar de forma intuitiva y con un esfuerzo mínimo de diseño y montaje
schunk.com/3d-konfigurator
Ajuste automático de la velocidad óptima gracias a la revolucionaria función de memoria. Prácticamente sin mantenimiento, ya que no tiene piezas de desgaste (ni amortiguadores ni juntas) integradas.
Sin amortiguador de posición final. Y como consecuencia, mínimos requisitos de mantenimiento y puesta en marcha sencilla. Opción de ajuste sencilla y en varios niveles de la velocidad de giro y de la fuerza de agarre utilizando el interruptor giratorio manual para una máxima flexibilidad.
Sin piezas de desgaste con el mismo rendimiento que una pinza neumática. Versión rápida, la solución perfecta para el montaje a alta velocidad.
Los módulos pueden combinarse perfectamente entre sí con más de 10 000 posibilidades. Gran flexibilidad gracias a la opción de conexión directa de la unidad ajustable y a la alimentación de medios.
Estación giratoria para el montaje y el giro de componentes alrededor de su propio eje.
1) Módulo de giro de agarre eléctrico EGS
2) Módulo lineal eléctrico ELP
3) Sistema de ensamblaje con pilares SAS de SCHUNK
Sistema Pick & Place para utilizar ruedas de engranaje de varios tamaños y pesos sin tiempos de cambio.
1) Sistema de ensamblaje con pilares SAS de SCHUNK
2) Módulo lineal eléctrico ELP
3) Pinza eléctrica para componentes EGP pequeños, eléctrica
Unidad Pick & Place eléctrica con módulo de agarre giratorio para el giro y el desplazamiento simultáneo de los componentes eléctricos.
1) Sistema de ensamblaje con pilares SAS de SCHUNK
2) Módulo lineal eléctrico ELP
3) Módulo de giro de agarre eléctrico EGS
4) Módulo rotatorio eléctrico universal ERS