arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Como fabricante experimentado de portaherramientas y sistemas de sujeción estacionarios, tecnología de sujeción y tecnología de automatización, sabemos que los requisitos del sector de las ciencias de la vida no pueden compararse con los de ninguna otra industria. La sujeción sin residuos y altamente sensible, la resistencia a la corrosión y aptitud para salas blancas son solo tres de las muchas características estándar que se exigen y por buenas razones. SCHUNK se centra en los segmentos de MedTech, Automatización de laboratorios y Farmacéutica. Además de flexibilidad y precisión, se requiere una fiabilidad absoluta del proceso en las tres áreas. La fiabilidad necesaria para ello, incluida la experiencia en aplicaciones, forma parte de la gama de productos y servicios de SCHUNK.

Póngase en contacto con nosotros para concertar una cita de consulta sin compromiso en lifescience@de.schunk.com o por teléfono en el +49-7133-103-3490

Disciplinas de la industria

MedTech - Procesos de producción fiables en la tecnología médica

En el segmento MedTech, mejoramos las máquinas y sistemas con los componentes y soluciones necesarios para fabricar dispositivos y consumibles médicos con portaherramientas y sistemas de sujeción estacionarios, tecnología de agarre y tecnología de automatización de gran eficacia. SCHUNK cumple con fiabilidad los estrictos requisitos para lubricantes, resistencia y durabilidad del sector de la tecnología médica.

  • Resistencia
    Los clientes de SCHUNK están impresionados por la alta calidad y vida útil de los productos
  • Proceso seguro
    Nuestros productos son una garantía de procesos de fabricación sin errores
  • Tecnología de sensores avanzada
    La detección por sensores detecta la posición de las mordazas superiores y comprueba la presencia de la pieza

Automatización de laboratorios – Procesos de laboratorio eficaces y fiables

Los procedimientos sistemáticamente recurrentes son la base de muchos laboratorios. En el área de Automatización de laboratorios, SCHUNK proporciona los componentes adecuados para la automatización. Los problemas cotidianos en el entorno del laboratorio incluyen el agarre y movimiento de reactivos, así como de portamuestras para equipos de medición y análisis. Para ello, ofrecemos sistemas compactos y fácilmente combinables de los campos de la tecnología de agarre y la tecnología de automatización.

  • Flexibilidad
    La amplia experiencia en aplicaciones permite adaptar los productos a diferentes requisitos
  • Agarre sensible
    Los grippers inteligentes y los métodos de mantenimiento fiable de la fuerza de agarre garantizan la máxima fiabilidad del proceso
  • Lubricantes aptos para laboratorios
    Utilizamos grasas con certificación H1 en laboratorios y entornos farmacéuticos

Farmacéutica - Potenciador del rendimiento adecuado para aplicaciones de sala blanca

En la producción de productos farmacéuticos como comprimidos, polvos, cremas y líquidos, la pureza y la calidad son siempre la máxima prioridad. Las unidades de automatización fiables y de alto rendimiento de SCHUNK son ideales para este propósito. Garantizan procesos transparentes, sin errores y estructurados, la máxima eficacia, seguridad de procesos y rentabilidad.

  • Diseño higiénico
    En SCHUNK, el material y la forma cumplen los requisitos para una producción higiénica. Las superficies especiales del producto son resistentes a limpiadores agresivos como el VHP
  • Certificado de sala blanca
    Los productos SCHUNK cuentan con certificación de acuerdo con la norma ISO 14644 para su uso en salas blancas y la empresa está comprometida con el cumplimiento de las directrices internacionales GMP
  • Seguridad en contacto con productos farmacéuticos
    Utilizamos lubricantes que cumplen la norma H1 y materiales que figuran en la lista de la FDA

Casos de aplicación

¿Desea que SCHUNK le ayude a implementar su proyecto?

Estaremos encantados de ayudarle a validar su aplicación.

En el CoLab, el centro de aplicaciones de SCHUNK, podemos probar juntos su aplicación prevista para el sector de las ciencias de la vida. Le proporcionamos estudios de viabilidad, análisis de procesos y demostraciones de su proceso. De este modo, podrá minimizar el riesgo y ahorrar tiempo durante la puesta en funcionamiento. Póngase ya en contacto con su asesor de SCHUNK para que podamos examinar y desarrollar su aplicación.