Aproveche las posibilidades de la robótica para optimizar su producción. La flexibilidad y la eficacia son fundamentales en la manufactura moderna. La gama Robot PLUS de SCHUNK está especialmente diseñada para mejorar su proceso de producción. Ofrece una amplia gama de sistemas de cambio de herramienta, unidades de compensación y sensores de fuerza/torque, desarrollados sobre la base de décadas de experiencia.
Con SCHUNK como socio, se beneficiará de una combinación de productos de alta calidad y un soporte completo y fiable para impulsar y hacer avanzar sus proyectos de automatización en todo el mundo.
El CPS, compuesto por una herramienta y un cabezal intercambiables, es ideal para cambiar los efectores finales. Los ciclos de cambio rápidos aumentan la flexibilidad del sistema, minimizan los tiempos de inactividad y optimizan el aprovechamiento de la máquina.
El CPB, compuesto por cabezal y herramienta intercambiables, ofrece la máxima flexibilidad y fiabilidad del proceso. Su robusto mecanismo de bloqueo y su versátil transferencia de medios permiten un cambio eficaz de herramienta, reducen los tiempos de inactividad y aumentan la productividad de su sistema.
El sistema de cambio manual CMS convence por su facilidad de uso, diversidad de módulos y amplia gama de accesorios. Puede utilizarse tanto en robots como en aplicaciones estacionarias, allá donde sea relevante el cambio de herramientas.
La familia de productos AGM desempeña un papel decisivo en la compensación de imprecisiones y tolerancias en los procesos automatizados. En aplicaciones robóticas, la cartera de productos de equilibrado ofrece soluciones versátiles para optimizar la fiabilidad de los procesos y proteger los robots y componentes contra el desgaste.
El sensor de fuerza/torque de 6 ejes FTS combina la máxima precisión, flexibilidad y fiabilidad. Aunque se trate de control de calidad, supervisión de procesos o procesos de rectificado y ensamble, la gama AGV garantiza la máxima eficacia y fiabilidad de los procesos de automatización.