ROTA 2B 315 Z220-SV90°
Chuck automático de 2 garras con orificio de paso
ID 813070
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 2 mordazas
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
- Carrera por mordaza: 18 mm
- Carrera del pistón: 32 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 85 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 68 kN
- Max. RPM: 2200 1/min
- Peso: 36 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 8 (Z220) |
Dentado | 1/16" x 90° |
Max. RPM [1/min] | 2200 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 85 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 68 |
Carrera/mordaza [mm] | 18 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 32 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.38 |
Peso [kg] | 36 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWK 315, 5.0 kg
- red
-
2 SWK 315, 7.0 kg
- yellow
-
2 SWK 315, 9.0 kg
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T o tornillos de montaje para garras superiores, tornillos de montaje de chuck, cáncamo y manual de instrucciones