ROTA-G 200-62 A4-GBK
Para Chucks manuales de 3 garras con sistema de cambio rápido de mordaza
ID 815018
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 62 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 4
- Interfaz de garras: Dentado recto
- Carrera por mordaza: 6.8 mm
- Paso del dentado: 4.7 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 95 kN
- Par de giro máx.: 90 Nm
- Max. RPM: 4600 1/min
- Peso: 19.4 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-1 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 4 |
Dentado | Dentado recto |
Max. RPM [1/min] | 4600 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 95 |
Par de giro máx. [Nm] | 90 |
Carrera/mordaza [mm] | 6.8 |
Paso del dentado [mm] | 4.7 |
Peso [kg] | 19.4 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones