ROTA NC plus 2
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
Chuck automático de precisión de 3 garras y peso reducido con un diseño extremadamente estable.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Chuck automático para torno con garra en cuña de precisión para las más altas exigencias de calidad
Permite excelentes resultados de mecanizado - Orificio pasante grande
Mecanización de todos los diámetros de tubo estándar - Alto grado de rendimiento del principio de gancho en cuña
Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción - Sistema de lubricación optimizado
Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente - Sistema de casquillo central modular
Adaptación óptima a las nuevas tareas de sujeción a través de casquillos centrales intercambiables - Pistón del chuck de doble guía
Para la máxima repetibilidad y concentricidad - Peso mínimo del chuck
Procesos de aceleración y deceleración más rápidos, para reducir los tiempos de ciclo - Todos los componentes funcionales están templados y rectificados
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Chuck automático versátil para torno diseñado con 2, 3 y 4 mordazas
El chuck automático ROTA NC plus 2 se ha desarrollado para satisfacer las más altas exigencias de los tornos modernos. Las guías planas, extremadamente robustas, templadas y pulida, garantizan un funcionamiento estable con respecto al proceso, incluso con una carga máxima. El pistón del chuck de doble guía permite una rigidez y precisión extraordinariamente altas. El sistema de casquillos centrales estancos y modulares, aumenta la flexibilidad para las diversas aplicaciones en la vida cotidiana. - Los chucks automáticos para torno ROTA NC plus 2 están disponibles como chucks de 2, 3 o 4 mordazas de serie. La amplia variedad de distintos tipos de chuck en una serie significa que se satisfacen prácticamente todos los requisitos de la clientela.