ROTA NC 1000-350 Z720-SV90°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
ID 852081
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 350 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Carrera por mordaza: 16 mm
- Carrera del pistón: 50 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 410 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 180 kN
- Max. RPM: 700 1/min
- Peso: 957 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 28 (Z720) |
Dentado | 3/32" x 90° |
Max. RPM [1/min] | 700 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 410 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 180 |
Carrera/mordaza [mm] | 16 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 50 |
Momento de inercia [kgm²] | 100 |
Peso [kg] | 957 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-M 800
- red
-
SP-HB 800
- yellow
-
SP-WB 800
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T con tornillos, tornillos de fijación del mandril, llave de montaje para anillo roscado giratorio, tornillo de cáncamo y manual de instrucciones