arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

ID 852044

ROTA NC 400-120 A11-SV60°

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso

Denominación

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Paso de barra: 120 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 24H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 8 mm
  • Carrera del pistón: 30 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 187.5 kN
  • Fuerza de aplicación máxima: 77 kN
  • Max. RPM: 2500 1/min
  • Peso: 117 kg

 ROTA NC 400-120 A11-SV60°

En combinación con el producto ROTA NC 400-120 A11-SV60°, ofrecemos varios servicios digitales: el complemento perfecto para la máxima eficiencia, planificación y fiabilidad del proceso.

Datos técnicos ROTA NC 400-120 A11-SV60°

Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 11
Dentado 1.5 mm x 60°
Max. RPM [1/min] 2500
Fuerza máx. de sujeción [kN] 187.5
Fuerza de aplicación máxima [kN] 77
Carrera/mordaza [mm] 8
Carrera del pistón (H) [mm] 30
Momento de inercia [kgm²] 2.6
Peso [kg] 117

Definición de las denominaciones técnicas

Definición de la fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las garras del chuck, con una distancia "H" a una presión máxima y un par de giro máximo. La información, se refiere únicamente a la grasa utilizada por SCHUNK.
Material suministrado
chuck, tuercas para ranuras en T con tornillos, pernos de montaje de chuck, llave de montaje para anillo roscado giratorio, cáncamo  y manual de instrucciones

Reseñas del producto ROTA NC 400-120 A11-SV60°

Inicie sesión para crear reseñas.

    Accesorios ROTA NC 400-120 A11-SV60°

    Los siguientes componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto ROTA NC 400-120 A11-SV60° : la integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y seguridad del proceso.

    Descargas

    Catalogue Chapter: ROTA NC plus 2

    Catalogue Pages: ROTA NC 400-120

    ROTA NC Operating Manual

    Complete Catalogue Lathe Chucks 2022