ROTA NC 500-160 Z380-SV90°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
ID 852050
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 160 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Carrera por mordaza: 8 mm
- Carrera del pistón: 30 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 200 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 75 kN
- Max. RPM: 2000 1/min
- Peso: 180 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 15 (Z380) |
Dentado | 3/32" x 90° |
Max. RPM [1/min] | 2000 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 200 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 75 |
Carrera/mordaza [mm] | 8 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 30 |
Momento de inercia [kgm²] | 6.1 |
Peso [kg] | 180 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T con tornillos, tornillos de fijación del mandril, llave de montaje para anillo roscado giratorio, tornillo de cáncamo y manual de instrucciones