ROTA NCE 260-81 A6-SV60°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
ID 808034
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato automático para torno de peso reducido
- Paso de barra: 81 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Carrera por mordaza: 4.9 mm
- Carrera del pistón: 21 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 130 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 45 kN
- Max. RPM: 4500 1/min
- Peso: 28.9 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-1 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 6 |
Dentado | 1.5 mm x 60° |
Max. RPM [1/min] | 4500 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 130 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 45 |
Carrera/mordaza [mm] | 4.9 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 21 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.235 |
Peso [kg] | 28.9 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T con tornillos, tornillos de fijación del mandril, llave de montaje para anillo roscado giratorio, casquillo central, tornillo de cáncamo y manual de instrucciones