arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

ID 808031

ROTA NCE 260-81 A6-SV90°

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso

Denominación

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato automático para torno de peso reducido
  • Paso de barra: 81 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 21H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 4.9 mm
  • Carrera del pistón: 21 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 130 kN
  • Fuerza de aplicación máxima: 45 kN
  • Max. RPM: 4500 1/min
  • Peso: 28.9 kg

 ROTA NCE 260-81 A6-SV90°

En combinación con el producto ROTA NCE 260-81 A6-SV90°, ofrecemos varios servicios digitales: el complemento perfecto para la máxima eficiencia, planificación y fiabilidad del proceso.

Datos técnicos ROTA NCE 260-81 A6-SV90°

Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 6
Dentado 1/16" x 90°
Max. RPM [1/min] 4500
Fuerza máx. de sujeción [kN] 130
Fuerza de aplicación máxima [kN] 45
Carrera/mordaza [mm] 4.9
Carrera del pistón (H) [mm] 21
Momento de inercia [kgm²] 0.235
Peso [kg] 28.9
Material suministrado
chuck, tuercas para ranuras en T con tornillos, llave de montaje para anillo roscado giratorio, tuerca de tracción en bruto, pernos de montaje de chuck, cáncamo y manual de instrucciones

Reseñas del producto ROTA NCE 260-81 A6-SV90°

Inicie sesión para crear reseñas.

    Accesorios ROTA NCE 260-81 A6-SV90°

    Los siguientes componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto ROTA NCE 260-81 A6-SV90° : la integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y seguridad del proceso.

    Pieza de repuesto ROTA NCE 260-81 A6-SV90°

    Para la máxima fiabilidad y durabilidad, SCHUNK ofrece el servicio adecuado para el productoROTA NCE 260-81 A6-SV90°.

    Descargas

    Catalogue Chapter: ROTA NCE

    ROTA NCE Operating Manual

    Catalogue Pages: ROTA NCE 260-81

    Complete Catalogue Lathe Chucks 2022