ROTA NCF 400-120 Z300-SV90°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso y compensación de la fuerza centrífuga
ID 854040
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Con sistema de compensación de fuerza centrífuga
- Paso de barra: 120 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Carrera por mordaza: 8 mm
- Carrera del pistón: 30 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 187.5 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 77 kN
- Max. RPM: 3300 1/min
- Peso: 110 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 11 (Z300) |
Dentado | 3/32" x 90° |
Max. RPM [1/min] | 3300 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 187.5 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 77 |
Carrera/mordaza [mm] | 8 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 30 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.95 |
Peso [kg] | 110 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T con tornillos, tornillos de fijación del mandril, llave de montaje para anillo roscado giratorio, tornillo de cáncamo y manual de instrucciones