arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

ID 854139

ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV60°

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso y compensación de la fuerza centrífuga

Denominación

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Con sistema de compensación de fuerza centrífuga
  • Paso de barra: 104 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 5.3 mm
  • Carrera del pistón: 20 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 160 kN
  • Fuerza de aplicación máxima: 70 kN
  • Max. RPM: 4000 1/min
  • Peso: 49 kg

 ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV60°

En combinación con el producto ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV60°, ofrecemos varios servicios digitales: el complemento perfecto para la máxima eficiencia, planificación y fiabilidad del proceso.

Datos técnicos ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV60°

Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 8
Dentado 1.5 mm x 60°
Max. RPM [1/min] 4000
Fuerza máx. de sujeción [kN] 160
Fuerza de aplicación máxima [kN] 70
Carrera/mordaza [mm] 5.3
Carrera del pistón (H) [mm] 20
Momento de inercia [kgm²] 0.63
Peso [kg] 49

Definición de las denominaciones técnicas

Definición de la fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las garras del chuck, con una distancia "H" a una presión máxima y un par de giro máximo. La información, se refiere únicamente a la grasa utilizada por SCHUNK.
Material suministrado
chuck, tuercas para ranuras en T con tornillos, pernos de montaje de chuck, llave de montaje para anillo roscado giratorio, cáncamo  y manual de instrucciones

Reseñas del producto ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV60°

Inicie sesión para crear reseñas.

    Accesorios ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV60°

    Los siguientes componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV60° : la integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y seguridad del proceso.

    Descargas

    Catalogue Chapter: ROTA NCF plus 2

    Catalogue Pages: ROTA NCF plus 2 315-104

    ROTA NCF plus 2 Operating Manual

    Complete Catalogue Lathe Chucks 2022