ROTA NCK-S plus 165 K-SV60°
Chuck de 3 garras estacionario, con accionamiento hidráulico
ID 450200
Plato automático para uso estacionario en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Cilindro hidráulico integrado
- Placa base para uso estacionario
- Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Carrera por mordaza: 2.75 mm
- Carrera del pistón: 12 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 57 kN
- Presión de accionamiento máx.: 195 bar
- Altura del plato: 102 mm
- Peso: 20.1 kg
Información técnica
Dentado | 1.5 mm x 60° |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 57 |
Presión de accionamiento [bar] | 195 |
Carrera por mordaza [mm] | 2.75 |
Peso [kg] | 20.1 |
Material suministrado
Chuck automático, tuercas en forma de T, manual de instrucciones; sin mordazas superiores, sin tornillos de montaje