arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

ID 450201

ROTA NCK-S plus 210 K-SV60°

Chuck de 3 garras estacionario, con accionamiento hidráulico

Denominación

Plato automático para uso estacionario en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Cilindro hidráulico integrado
  • Placa base para uso estacionario
  • Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 3.7 mm
  • Carrera del pistón: 16 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 84 kN
  • Presión de trabajo máx.: 195 bar
  • Altura del plato: 111.4 mm
  • Peso: 31.2 kg

 ROTA NCK-S plus 210 K-SV60°

En combinación con el producto ROTA NCK-S plus 210 K-SV60°, ofrecemos varios servicios digitales: el complemento perfecto para la máxima eficiencia, planificación y fiabilidad del proceso.

Datos técnicos ROTA NCK-S plus 210 K-SV60°

Dentado 1.5 mm x 60°
Fuerza máx. de sujeción [kN] 84
Presión de accionamiento [bar] 195
Carrera por mordaza [mm] 3.7
Peso [kg] 31.2

Definición de las denominaciones técnicas

Definición de la fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las garras del chuck, con una distancia "H" a una presión máxima y un par de giro máximo. La información, se refiere únicamente a la grasa utilizada por SCHUNK.
Material suministrado
Chuck automático, tuercas en forma de T, manual de instrucciones; sin mordazas superiores, sin tornillos de montaje

Reseñas del producto ROTA NCK-S plus 210 K-SV60°

Inicie sesión para crear reseñas.

    Accesorios ROTA NCK-S plus 210 K-SV60°

    Los siguientes componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto ROTA NCK-S plus 210 K-SV60° : la integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y seguridad del proceso.

    Descargas

    Catalogue Chapter: ROTA NCK-S plus

    ROTA NCK-S plus Operating Manual

    Complete Catalogue stationary workholding 2022