arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCK-S plus 250 K-SV90°

ROTA NCK-S plus 250 K-SV90°

Chuck de 3 garras estacionario, con accionamiento hidráulico

ID 450206

Plato automático para uso estacionario en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Cilindro hidráulico integrado
  • Placa base para uso estacionario
  • Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 17H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 4.4 mm
  • Carrera del pistón: 19 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 111 kN
  • Presión de accionamiento máx.: 120 bar
  • Altura del plato: 121 mm
  • Peso: 47.6 kg
Dentado 1/16" x 90°
Fuerza máx. de sujeción [kN] 111
Presión de accionamiento [bar] 120
Carrera por mordaza [mm] 4.4
Peso [kg] 47.6

Material suministrado
Chuck automático, tuercas en forma de T, manual de instrucciones; sin mordazas superiores, sin tornillos de montaje