ROTA NCO 210 Z170-KV
Chuck automático de 3 garras sin orificio de paso
ID 856013
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfaz de garras: Ranura y espiga
- Carrera por mordaza: 9 mm
- Carrera del pistón: 27 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 95 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 42 kN
- Max. RPM: 5000 1/min
- Peso: 21 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 6 (Z170) |
Dentado | Ranura y espiga |
Max. RPM [1/min] | 5000 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 95 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 42 |
Carrera/mordaza [mm] | 9 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 27 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.11 |
Peso [kg] | 21 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T, tornillos de fijación para mordazas superiores, tornillos de fijación del chuck y manual de instrucciones