ROTA NCO 315 Z220-KV
Chuck automático de 3 garras sin orificio de paso
ID 856034
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaz de garras: Ranura y espiga
- Carrera por mordaza: 13 mm
- Carrera del pistón: 40 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 190 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 90 kN
- Max. RPM: 3600 1/min
- Peso: 59 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 8 (Z220) |
Dentado | Ranura y espiga |
Max. RPM [1/min] | 3600 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 190 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 90 |
Carrera/mordaza [mm] | 13 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 40 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.77 |
Peso [kg] | 59 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T o tornillos de montaje para garras superiores, tornillos de montaje de chuck, cáncamo y manual de instrucciones