ROTA-S flex 1400
chuck manual de 3 garras y peso optimizado
ID 814850
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chuck de 3 mordazas con peso optimizado (accionamiento manual)
- Sistema de cambio rápido de garras
- chuck utilizado: ROTA-S plus 630
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 15 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 270 kN
- Par de giro máx.: 350 Nm
- Max. RPM: 400 1/min
- Par de giro máx. de la mesa: 8000 Nm
- Peso: 830 kg
Información técnica
Dentado | Dentado oblicuo |
---|---|
chuck utilizado | ROTA-S plus 630 |
Max. RPM [1/min] | 400 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 270 |
Par de giro máx. [Nm] | 350 |
Carrera/mordaza [mm] | 15 |
Par de giro máx. de la mesa [Nm] | 8000 |
Peso [kg] | 830 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA 630
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, extensiones de guía, mordazas base largas, mordazas base cortas, pernos de centrado, cubierta del chuck, llave de trinquete, adaptador para llave de trinquete, tornillos de cáncamo, tornillos de fijación, tuercas para ranura en T, tapón del orificio, manual de instrucciones; sin mordazas superiores