arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

ID 819273

ROTA-S plus 2.0 250-62 A5-VP1

Para Chucks manuales de 3 garras con sistema de cambio rápido de mordaza

Denominación

Plato para torno manual estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 62 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 7.5 mm
  • Paso del dentado: 6 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 160 kN
  • Par de giro máx.: 210 Nm
  • Max. RPM: 4200 1/min
  • Peso: 33.8 kg

 ROTA-S plus 2.0 250-62 A5-VP1

En combinación con el producto ROTA-S plus 2.0 250-62 A5-VP1, ofrecemos varios servicios digitales: el complemento perfecto para la máxima eficiencia, planificación y fiabilidad del proceso.

Datos técnicos ROTA-S plus 2.0 250-62 A5-VP1

Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 5
Dentado Dentado oblicuo
Max. RPM [1/min] 4200
Fuerza máx. de sujeción [kN] 160
Par de giro máx. [Nm] 210
Carrera/mordaza [mm] 7.5
Paso del dentado [mm] 6
Altura H con placa adaptadora [mm] 110
Peso [kg] 33.8

Definición de las denominaciones técnicas

Definición de la fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las garras del chuck, con una distancia "H" a una presión máxima y un par de giro máximo. La información, se refiere únicamente a la grasa utilizada por SCHUNK.
Material suministrado
Mandril, 1 juego de garras básicas con tornillos, pernos de montaje de mandril, llave de accionamiento, cáncamo y manual de funcionamiento

Reseñas del producto ROTA-S plus 2.0 250-62 A5-VP1

Inicie sesión para crear reseñas.

    Accesorios ROTA-S plus 2.0 250-62 A5-VP1

    Los siguientes componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto ROTA-S plus 2.0 250-62 A5-VP1 : la integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y seguridad del proceso.

    Pieza de repuesto ROTA-S plus 2.0 250-62 A5-VP1

    Para la máxima fiabilidad y durabilidad, SCHUNK ofrece el servicio adecuado para el productoROTA-S plus 2.0 250-62 A5-VP1.

    Descargas

    Catalogue Chapter: ROTA-S plus 2.0

    Catalogue Page: ROTA-S plus 2.0 250-62

    ROTA-S plus 2.0 Operating Manual

    Complete Catalogue Lathe Chucks 2022