arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA-S plus 2.0 250-62 D6-VP2

ROTA-S plus 2.0 250-62 D6-VP2

Para Chucks manuales de 3 garras con sistema de cambio rápido de mordaza

ID 819153

Plato para torno manual estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 62 mm
  • Portahusillo: ISO 702-2 Nr. 6
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 7.7 mm
  • Paso del dentado: 6 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 160 kN
  • Par de giro máx.: 210 Nm
  • Max. RPM: 4200 1/min
  • Peso: 36.2 kg
Tipo de husillo ISO 702-2
Tamaño del husillo Nr. 6
Dentado Dentado oblicuo
Max. RPM [1/min] 4200
Fuerza máx. de sujeción [kN] 160
Par de giro máx. [Nm] 210
Carrera/mordaza [mm] 7.7
Paso del dentado [mm] 6
Altura H con placa adaptadora [mm] 117
Peso [kg] 36.2

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones