ROTA-S plus 2.0 250 Z235-SFG
Chuck estacionario de 3 garras, accionado manualmente
ID 819913
Plato de sujeción manual estacionario estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 62 mm
- Portahusillo: Z235
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 7.7 mm
- Paso del dentado: 6 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 160 kN
- Par de giro máx.: 210 Nm
- Peso: 28.8 kg
Información técnica
Dentado | Dentado oblicuo |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 160 |
Par de giro máx. [Nm] | 210 |
Carrera por mordaza [mm] | 7.7 |
Paso del dentado [mm] | 6 |
Peso [kg] | 28.8 |
Material suministrado
Chuck manual, mordazas base con espiga y ranura, tornillos de montaje, llave de sujeción, imanes SCHUNK, guía rápida, manual de instrucciones; sin mordazas superiores