arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA-S plus 2.0 315-92 C11-VP1

ROTA-S plus 2.0 315-92 C11-VP1

Para Chucks manuales de 3 garras con sistema de cambio rápido de mordaza

ID 819234

Plato para torno manual estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 92 mm
  • Portahusillo: ISO 702-3 Nr. 11
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 9.8 mm
  • Paso del dentado: 7 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 180 kN
  • Par de giro máx.: 220 Nm
  • Max. RPM: 3400 1/min
  • Peso: 63.3 kg
Tipo de husillo ISO 702-3
Tamaño del husillo Nr. 11
Dentado Dentado oblicuo
Max. RPM [1/min] 3400
Fuerza máx. de sujeción [kN] 180
Par de giro máx. [Nm] 220
Carrera/mordaza [mm] 9.8
Paso del dentado [mm] 7
Altura H con placa adaptadora [mm] 133
Peso [kg] 63.3

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones