arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

ID 814645

ROTA-S plus 400-102 A8-VP2

Para Chucks manuales de 3 garras con sistema de cambio rápido de mordaza

Denominación

Plato para torno manual estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 102 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 12 mm
  • Paso del dentado: 8.5 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 230 kN
  • Par de giro máx.: 280 Nm
  • Max. RPM: 2200 1/min
  • Peso: 108 kg

 ROTA-S plus 400-102 A8-VP2

En combinación con el producto ROTA-S plus 400-102 A8-VP2, ofrecemos varios servicios digitales: el complemento perfecto para la máxima eficiencia, planificación y fiabilidad del proceso.

Datos técnicos ROTA-S plus 400-102 A8-VP2

Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 8
Dentado Dentado oblicuo
Max. RPM [1/min] 2200
Fuerza máx. de sujeción [kN] 230
Par de giro máx. [Nm] 280
Carrera/mordaza [mm] 12
Paso del dentado [mm] 8.5
Peso [kg] 108

Definición de las denominaciones técnicas

Definición de la fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las garras del chuck, con una distancia "H" a una presión máxima y un par de giro máximo. La información, se refiere únicamente a la grasa utilizada por SCHUNK.
Material suministrado
Mandril, 1 juego de garras básicas con tornillos, pernos de montaje de mandril, llave de accionamiento, cáncamo y manual de funcionamiento

Reseñas del producto ROTA-S plus 400-102 A8-VP2

Inicie sesión para crear reseñas.

    Accesorios ROTA-S plus 400-102 A8-VP2

    Los siguientes componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto ROTA-S plus 400-102 A8-VP2 : la integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y seguridad del proceso.

    Descargas

    ROTA-S plus Operating Manual

    Catalogue Chapter: ROTA-S plus 2.0

    Catalogue Page: ROTA-S plus 400-102

    Complete Catalogue Lathe Chucks 2022