ROTA TB2 1000-560 Z700-SV90°
Chuck automático de 3 garras neumático
ID 818345
Plato automático neumático estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 560 mm
- Portahusillo: Z700
- Lado del chuck: 560 mm (22.05")
- Lado de la máquina: 560 mm (22.05")
- Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Carrera por mordaza: 12.8 mm
- Fuerza de sujeción máx. de 6 bar: 240 kN
- Presión de accionamiento máx.: 3 - 8 bar
- Max. RPM: 500 1/min
- Peso: 1015 kg
Información técnica
Tamaño del husillo | Z700 |
---|---|
Dentado | 3/32" x 90° |
Max. RPM [1/min] | 500 |
Fuerza de sujeción máx. (a 6 bar) [kN] | 240 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 3 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 8 |
Carrera/mordaza [mm] | 12.8 |
Consumo de aire/carrera a 6 bar [l] | 57.4 |
Momento de inercia [kgm²] | 161 |
Peso [kg] | 1015 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 800
- red
-
SP-WB 800
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T con tornillos, pernos de fijación del chuck, 2 uniones acodadas G 3/8 en el anillo distribuidor, manguitos para la conexión con la unidad de control de aire comprimido eléctrico, tornillo de cáncamo, manual de instrucciones; sin soporte de fijación de anillo distribuidor, sin mordazas superiores